Béné Inox 663413-53L28

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
NORME
Diamètre nominal
DN [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
L [mm]
POIDS [Kg]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
663413-19L28
Inox 316 L
\
15
19
16
34.0
28.6
0.04
663413-23L18
Inox 316 L
DIN 32676 série A
20
23
20
34.0
18.0
0.03
663413-23L28
Inox 316 L
\
20
23
20
34.0
28.6
0.04
663413-29L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
25
29
26
50.5
21.5
0.07
663413-29L28
Inox 316 L
\
25
29
26
50.5
28.6
0.08
663413-35L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
32
35
32
50.5
21.5
0.06
663413-35L28
Inox 316 L
\
32
35
32
50.5
28.6
0.07
663413-41L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
40
41
38
50.5
21.5
0.05
663413-41L28
Inox 316 L
\
40
41
38
50.5
28.6
0.07
663413-53L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
50
53
50
64.0
21.5
0.07
663413-53L28
Inox 316 L
\
50
53
50
64.0
28.6
0.09
663413-70L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
65
70
66
91.0
28.0
0.19
663413-85L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
80
85
81
106.0
28.0
0.23
663413-104L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
100
104
100
119.0
28.0
0.23
663413-129L21
Inox 316 L
\
125
129
125
155.0
21.5
0.50
663413-129L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
125
129
125
155.0
28.0
0.70
663413-154L21
Inox 316 L
\
150
154
150
183.0
21.5
0.65
663413-154L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
150
154
150
183.0
28.0
0.93
663413-204L21
Inox 316 L
\
200
204
200
233.5
21.5
0.81
Vis komprimert visning (25 produkter)
Order numberBéné Inox 663413-53L28
ShorttextWelding DIN / metric clamp ferrule - Stainless steel 316L
Siste endring20.03.2023 07:38:37
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties